Termékek közzététele
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV
    Nordfab Ducting

    Spraywall Dry Andrea AV

    Nordfab offers two models of Spraywalls for use in spray painting applications. Both filter types are especially suited for small intensive spray painting, including all painting types, and glue, polyester, etc. Nordfab spraywalls are constructed of galvanised steel sheet metal.
    Our spraywall with dry filter type AV is assembled with the ”Andrea” disposable filter. The filtering degree is approx. 90% and the filter can absorb up to 20 kg solids per m2.


    Advantages:
    - Compact construction
    - High separation
    - Maintainability

    Specifikáció
    • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
      450Galv2458210002111‍
      450Galv1208210002104‍
      450Galv1358210002105‍
      450Galv2058210002107‍
      450Galv1008210002103‍
      450Galv1508210002108‍
      450Galv1808210002109‍
      450Galv1958210002110‍
      450Galv1658210002106‍
      450Galv3008210002112‍
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóen-spraywall-dry-andrea-av
    • TermékcsaládQF Ducting
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásCsatorna fitting
    • ETIM-kódEG015540
    • ETIM-névFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
    • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
    • OmniClass szám23-33 49 00
    • OmniClass névHVAC Ductwork

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia