Termékek közzététele
Spraywall Dry Lamella Wall Type LV
Nordfab Ducting

Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Nordfab offers two models of Spraywalls for use in spray painting applications. Both filter types are especially suited for small intensive spray painting, including all painting types, and glue, polyester, etc. Nordfab spraywalls are constructed of galvanised steel sheet metal.
Our spraywall with labyrinth filter type LV (shown at right) is constructed in a way that makes dismantling and cleaning easy, reducing maintenance costs for filter materials.


Advantages:
- Compact construction
- High separation
- Maintainability

Specifikáció
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    450Galv1948210002115‍
    450Galv2258210002116‍
    450Galv2758210002117‍
    450Galv3758210002118‍
    450Galv4108210002119‍
    450Galv4408210002120‍
    450Galv1608210002113‍
    450Galv2008210002114‍
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-spraywall-dry-lamella-wall-type-lv
  • TermékcsaládQF Ducting
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásCsatorna fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 leírásDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Duct Fittings
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia