Termékek közzététele
Odense fireplace
Odense fireplace
    Nordpeis

    Odense fireplace

    3.4/5 csillag3.4(10 vélemény)

    The Nordpeis Odense is a narrow fire that takes up minimal floor space. it can be placed freestanding, against a straight wall or in a corner The Odense has an angled insert so that you can view the flames from two sides of the room, as well as a decorative and practical firewood niche.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónordpeis_Odense
    • TermékcsaládFire places
    • TermékcsoportOdense
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1790
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)253
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Finnország
    Franciaország
    Németország
    Norvégia
    Olaszország
    Portugália
    Spanyolország
    Svédország