Termékek közzététele
Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    4.7/5 csillag4.7(11 vélemény)
    An elegant wood burning stove suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Duo 2 has side windows that give a fantastic view of the flames. The stove has a convenient wood compartment for storing wood in the side. Designed by Ingvild W. Mørk and Karoline Bommen in a sleek and stylish form.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónordpeis_duo_dv2
    • TermékcsaládFireplaces
    • TermékcsoportDuo DV 2
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1279
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)365
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)120
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Finnország
    Franciaország
    Németország
    Norvégia
    Olaszország
    Portugália
    Spanyolország
    Svédország