Termékek közzététele
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)
    An elegant wood burning fireplace suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Lisboa is a narrow fireplace that takes very little floor space. Lisboa has an integrated firewall to the rear which allows it to be placed directly against a wall of combustible material. The stove has glass on three sides providing good view of the fire from three sides and a decorative wood compartment.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónordpeis_lisboa
    • TermékcsaládFireplaces
    • TermékcsoportLisboa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1630
    • Szélesség (mm)413
    • Mélység (mm)452
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)121
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 leírásFireplace hearths
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Finnország
    Franciaország
    Németország
    Norvégia
    Olaszország
    Portugália
    Spanyolország
    Svédország