Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
norema/products/40315e5a-f391-4e6f-9f19-c1b1699d0273
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
Base cabinet 20cm Line (2090020)
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Norema
Követés
Base cabinet 20cm Line (2090020)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Base cabinet, empty
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
0172090020
Termékcsalád
Line
Termékcsoport
Base cabinet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-05-13
Verziószám
1
Magasság (mm)
704
Szélesség (mm)
200
Mélység (mm)
565
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.norema.no/
Szerelési útmutató
https://www.norema.no/
Útmutató videó
https://www.norema.no/
Terméktanúsítvány
https://www.norema.no/
Műszaki leírás
https://www.norema.no/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
MDF
Másodlagos anyag
MFC-lap
Nettó tömeg (kg)
13.84
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 név
Kitchen Casework
OmniClass szám
23-21 19 00
OmniClass név
Casework
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Termék elérhetősége
Európa
Norvégia
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés