Termékek közzététele
Tall cabinet 80cm Line (8311080)
Norema

Tall cabinet 80cm Line (8311080)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specifikáció
  • Wardrobe with 1 adjustable shelf and 1 clothes rail.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító0178311080
  • TermékcsaládLine
  • TermékcsoportTall cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2112
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)565
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Másodlagos anyagMFC-lap
  • Nettó tömeg (kg)66.23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa
Norvégia