Termékek közzététele
Emergency Lighting Europrisma
Normagrup

Emergency Lighting Europrisma

Europrisma: built for the most demanding environments.

The Europrisma family is designed to ensure reliable operation in the most challenging installations. Its wide range of luminous options and IP65 rating make it the ideal solution for industrial applications. The plug-in system allows for quick and easy installation. Also available in an embedded version.

Highlights:

  • Wide range of luminous options
  • High protection: IP65 rating
  • Quick and easy installation with plug-in system
  • Available in surface-mounted and embedded versions
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóalumbrado-emergencia-europrisma
  • TermékcsaládEuroprisma
  • TermékcsoportAlumbrado emergencia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)72
  • Szélesség (mm)361
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001957
  • ETIM-névEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 13
  • OmniClass névEmergency Lighting