Termékek közzététele
Emergency Lighting Extraline
Normagrup

Emergency Lighting Extraline

EXTRALINE: enhanced versatility in emergency signage.

EXTRALINE is developed as an improved version of the SIGNAL family. It can be installed surface-mounted, embedded, or suspended from the ceiling—offering full flexibility. All necessary accessories for installation are included.

There are two versions depending on the operating mode: the XS model is intended for use as an exit sign along escape routes, while the XD model functions both as an exit sign and emergency lighting.

Highlights:

  • Flexible installation: surface-mounted, embedded, or suspended
  • All installation accessories included
  • XS model: exit sign for escape routes
  • XD model: dual function as exit sign and emergency lighting
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóalumbrado-emergencia-extraline
  • TermékcsaládExtraline
  • TermékcsoportAlumbrado emergencia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)207
  • Szélesség (mm)325
  • Mélység (mm)47
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001957
  • ETIM-névEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 13
  • OmniClass névEmergency Lighting