Termékek közzététele
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
    Normagrup

    Avalon Projector

    AVALON: IP66 Outdoor Projector.

    AVALON is a new IP66 projector for outdoor installations. It comes in black with a glass diffuser, available in seven sizes covering a light range from 1,316 lm to 26,300 lm and power range from 10W to 200W.

    Highlights:

    • IP66 rating for outdoor use.
    • Seven size options and wide light range.
    • Black finish with glass diffuser.
    Specifikáció
    • Width: 149-303 Height: 12-357 Depth: 45-62
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóavalon-projector
    • TermékcsaládAvalon
    • TermékcsoportProjector
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001959
    • ETIM-névLED-lamp/Multi-LED
    • OmniClass szám23-35 47 23
    • OmniClass névLamps