Termékek közzététele
Nahika Micro Q Recessed downlight
Nahika Micro Q Recessed downlight
    Normagrup

    Nahika Micro Q Recessed downlight

    NAHIKA Micro Q: Efficient Downlight Solution.

    NAHIKA Micro Q is a downlight that incorporates a high-performance aluminium heat sink which optimises the efficiency of the set. The installation frame is manufactured in aluminium, while the decorative frame is made of technical plastic. A wall-washer version is also available. Ceiling installation is achieved through a simple worm gear lock and aluminium anchor system.

    Highlights:

    • High-performance aluminium heat sink for optimal efficiency.
    • Aluminium installation frame with technical plastic decorative frame.
    • Optional wall-washer version.
    • Easy ceiling installation with worm gear lock and aluminium anchors.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónahika-micro-q-recessed-downlight
    • TermékcsaládNahika Micro Q
    • TermékcsoportRecessed downlight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)85
    • Szélesség (mm)85
    • Mélység (mm)125
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001959
    • ETIM-névLED-lamp/Multi-LED
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 23
    • OmniClass névLamps