Termékek közzététele
Calematic® 1 time 8 chocks
Calematic® 1 time 8 chocks
Calematic® 1 time 8 chocks
Calematic® 1 time 8 chocks
    NORSUD

    Calematic® 1 time 8 chocks

    During the loading and unloading phase, the risk of the fork-lift truck falling is very common. There are two main causes: - Unexpected departure - Progressive movement of the dockside trucks. Solution : The Calematic is a system for chocking trucks: - Universal - Fully automatic - Buried in the ground, without the risk of damaging the trailers - Sturdy and reliable, very low maintenance costs - Adaptable to the environment of all docks
    Specifikáció
    • The Calematic Standard Operation Mode: - Reversing the truck - The chocks rise automatically when the sectional gate or barrier is opened. - Once the chocks have lifted, the operator is allowed to set up the dock leveller to perform the transhipment operations. - At the end of these operations, the operator can put the dock leveller to the starting position. - When the sectional gate or the barrier * closes, the chocks are unblocked. The truck is then allowed to leave.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGPS010003
    • TermékcsaládTruck Stop Systems, Security systems, systèmes de sécutité, blocage de roue, sécurité camion
    • TermékcsoportCalematic® 1 time 8 chocks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4760
    • Szélesség (mm)780
    • Mélység (mm)330
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagBeton
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2400
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Raktárépületek

    Termék elérhetősége

    Európa