Termékek közzététele
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
    NORSUD

    Docking Zone Shelter

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    This solution has been specially designed to meet the specific requirements of logistics professionals. It limits civil engineering costs, frees up additional storage areas inside buildings and greatly improves insulation during loading and unloading operations. The refuge area dock is made up of a sealing airlock, a 1000 mm telescopic lip leveler and a framework allowing the creation of a quay without civil engineering. It constitutes a buffer zone between the building and the truck, making it possible to save energy and protect the goods from bad weather while ensuring working comfort for your staff.
    Specifikáció
    • Space saving - Modular - ED 6059 compliant Options: - Low galvanized structure - Truck immobilizer system - Possibility of LOA.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódock-zone-refuge
    • TermékcsaládDock equipment, équipements de quai, dock de transbordement
    • TermékcsoportDock shelters, dock zone refuge
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3700
    • Szélesség (mm)3400
    • Mélység (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpafüggönyök
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_23
    • Uniclass 2015 leírásDock shelters
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 névLoading Dock Shelters
    • OmniClass szám23-23 23 21
    • OmniClass névLoading Dock Shelters
    • CSI UniFormat II kódE1030
    • CSI Uniformat II névVehicular Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország