Termékek közzététele
Retractible Gate
Retractible Gate
    NORSUD

    Retractible Gate

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
    The retractable gate protects personnel and goods from bad weather, thus improving working conditions. It adapts to all types of truck and has great wear resistance. Retractable airlock composed of an aluminum frame and articulated steel arms allowing the deformation of the airlock in case of bad positioning of the truck. The 3 mm P.V.C front fabric is reinforced with two textile wefts and provides great resistance to friction and wear over time. Two front positioning bands help dock trucks. A gutter on the upper part of the airlock allows the evacuation of rainwater on the sides.
    Specifikáció
    • Universal - Versatile - Energy saving Options: - Depth 600 or 900 mm - Corner cushion - High laminated canvas - Custom sizes possible - High wind system - Dock lamp.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósas-retractable
    • TermékcsaládDock equipment, équipements de quai, sas d'étanchéité
    • TermékcsoportAirlocks, sas rétractable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3400
    • Szélesség (mm)3400
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)100
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpafüggönyök
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_65_80
    • Uniclass 2015 leírásTransport distribution products
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLoading Dock Equipment
    • OmniClass szám23-23 23 00
    • OmniClass névLoading Dock Equipment
    • CSI UniFormat II kódE1030
    • CSI Uniformat II névVehicular Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország