Termékek közzététele
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
Oblong lounge chair
    Northern

    Oblong lounge chair

    The relaxing contours of the Oblong lounge chair provide the supersize comfort of a recliner, while being lighter and more comfortable than an overstuffed seat. Both the seat and backrest slope gently backwards, making Oblong relaxing to recline in. Crafted from two padded discs attached to a minimalistic frame, the chair’s fluid form and geometric profile recall shapes more typical of contemporary art than furniture design. Oblong was designed with an open base that allows light to pass through, enabling this low-slung chair to fill a small space without appearing to crowd it. Although lightweight and comfortable, the chair’s frame forms a stable base that keeps the feet firmly in place.
    Specifikáció
    • Design: Mario Tsai, 2018 Material legs: Steel Colour legs: Black (Ral 9005) Materials seat and backrest: Plywood base, cold foam filling, textile cover Price group 1 (Kvadrat): Brusvik 05 (grey) Brusvik 08 (dark grey) Brusvik 33 (pink) Brusvik 98 (dark blue) Price group 2 (Kvadrat): San (all colours) Price group 3 (Kvadrat): Steelcut trio 3 (all colours) Price group limited (Kvadrat): Harald 3 (192 Black) Net weight: 14.2 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2101
    • TermékcsaládOblong lounge chair
    • TermékcsoportLounge chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)780
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)14.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 leírásLounge chairs