Termékek közzététele
Output addressable module - M701
Archivált

Output addressable module - M701

1 output addressable module. The output can be controlled or with voltage free contacts. The choice of output is achieved by selecting two dip-switches. The module is addressed through rotary switches numbered from 01 to 99. This has led flashing green in normal status and switched off in case of alarm. The module has short circuit isolator. CPD Certificate in accordance with EN 54 regulations 17 and 18. Power 15-30VDC. Quiescent current of 310 microA and 510 microA with LED on. Operating temperature -20°C to +60°C. Relative humidity up to 95%.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM701
  • TermékcsaládFire Products
  • TermékcsoportAntincendio
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)94
  • Szélesség (mm)93
  • Mélység (mm)23
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • UNSPSC névFire alarm systems
  • UNSPSC kód46191505
  • Uniclass 2015 kódAc_15_15_30
  • Uniclass 2015 leírásFire alarm systems surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 13 33.36
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Control Interfaces to Fire Alarm
  • OmniClass szám23-29 29 00
  • OmniClass névFire Detection Devices
  • CSI UniFormat II kódD4090
  • CSI Uniformat II névOther Fire Protection Systems