Termékek közzététele
NFS2-640 Intelligent Fire Alarm Panel
Archivált

NFS2-640 Intelligent Fire Alarm Panel

The NFS2-640 is engineered specifically for mid-size applications, and easily expanded via NOTIFIER’s intelligent
fire alarm network, NOTI-FIRE-NET, to accommodate future building expansion.
Adapts to Your Needs
The NFS2-640’s modular design maximizes flexibility
and allows customization to your specific fire protection
needs. And should those needs change in the future,
the NFS2-640 can adapt with the addition, removal,
or replacement of system modules.
Adapts to Your Environment
Using ONYX Intelligent Sensing algorithms - built into
every ONYX Series panel - the NFS2-640 learns the
environment in which the smoke sensors are installed.
The NFS2-640 self-optimizes each individual sensor
alarm thresholds to speed response times and minimize,
if not eliminate, nuisance alarms.
• 1 SLC expandable to 2
• 636 intelligent points (159 detectors/159 modules per SLC)
• 4 on-board NACs
• Optional integrated digital voice evacuation (DVC) support
• Networkable (NOTI-FIRE-NET)
• 80 or 640 character LCD display with QWERTY keypad
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónfs2-640-fire-alarm-panel
  • TermékcsaládAlarm Panels
  • TermékcsoportONXY
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC002685
  • ETIM-névCentral fire alarm system
  • UNSPSC névFire alarm systems
  • UNSPSC kód46191505
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_30_29
  • Uniclass 2015 leírásFire alarm panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Protection Cabinets
  • OmniClass szám23-29 31 13
  • OmniClass névFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II kódD4030
  • CSI Uniformat II névFire Protection Specialties