Termékek közzététele
Africa
Africa
Africa
    Novacolor

    Africa

    Africa permits to achieve velvety chromatic effects and visual and tactile sensations, perfectly aligned with the cutting-edge trends in the decoration of modern interiors. It is a decorative finish for interiors, with soft metallic pigments that create unique games of light and shades.

    Lépjen kapcsolatba a Novacolor céggel

    Specifikáció
    • Africa sensitively reduces the formaldehyde concentration in the surrounding environment, as tested per the specific law ISO 16000-23. Africa represents the expression of Novacolor Green Approach. To reduce the carbon footprint, Africa is formulated with a special binder. Based on a mass balance approach, fossil raw materials in production are replaced with sustainable biomass.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAfrica
    • TermékcsaládDecorative products
    • TermékcsoportMetallics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásSzerkezet
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
    • OmniClass szám23-15 21 11 13
    • OmniClass névTextured Paints
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes
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
    Hasonló termékek

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText