Termékek közzététele
Swahili Opaco
Novacolor

Swahili Opaco

Textured matt metallic decorative finish for interiors, available as silver base Swahili Opacois a decorative coating for interiors made of matt metallic charges and selected quartz aggregates that produce high end visual effects and create a unique game of light and shades. Swahili Opacorepresents the expression of Novacolor commitment to the environmental sustainability. To reduce the "carbon footprint", Swahili Opaco is formulated with a special binder, made from sustainable biomass, that replaces the fossil raw materials. This is possible thanks to a technical-productive system called “mass balance approach” certifiedREDcert2.

Lépjen kapcsolatba a Novacolor céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSwahili-Opaco
  • TermékcsaládDecorative products
  • TermékcsoportMetallics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC besorolásSzerkezet
  • UNSPSC névFinishing materials and products
  • UNSPSC kód301519
  • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
  • OmniClass szám23-15 21 11 13
  • OmniClass névTextured Paints
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes
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
Hasonló termékek

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText