Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
novart/products/aecab7e7-b2ba-460a-aad2-4f212f7c39c7
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
Wall cabinet USK7HO painted white door
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Novart
Követés
Wall cabinet USK7HO painted white door
Painted white door. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Wall cabinet with 3 shelves With 2 doors.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
USK7HO969s
Termékcsalád
Painted door
Termékcsoport
Wall cabinet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2023-05-31
Verziószám
1
Magasság (mm)
864
Szélesség (mm)
700
Mélység (mm)
330
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.novart.fi/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
MDF
Másodlagos anyag
MFC-lap
Tervezés helye
Finnország
Gyártás helye
Finnország
Nettó tömeg (kg)
27.37
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 név
Kitchen Casework
OmniClass szám
23-21 19 00
OmniClass név
Casework
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Termék elérhetősége
Európa
Finnország
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Letöltés
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Letöltés