Termékek közzététele
Base cabinet UPK60KLZ
Novart

Base cabinet UPK60KLZ

Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikáció
  • Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUPK60LZ969s
  • TermékcsaládPainted door
  • TermékcsoportBase cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)704
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)565
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Másodlagos anyagMFC-lap
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
  • Nettó tömeg (kg)38.34
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa