Termékek közzététele
SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors
Novellini

SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors

Young 2G corner entry enclosure, 2 hinged doors. TO COMPLETE A CORNER ENTRY ORDER 2 SIDES. The shower enclosure that portrays the aesthetic and functional needs of the bathroom with linearity. Extremely adaptable thanks to its multiple corner or niche configurations, it allows to enhance the volumes according to the available possibilities, maximizing spaces even when they are very small. The doors can be hinged or folded and can be conbined with one or more fixed walls; the opening and closing system of lifting the door ensures simple cleaning and maintenance.  

Specifikáció
  • Characteristics

    • Price range: Medium
    • Closure type: Hinged doors 
    • Form: Square 
    • Style: Essential 
    • Trim colour: White, Silver, Black, Chrome 
    • Glass: Clear, Aqua, Satin

    Sizes

    • Width of side 1: 57-103 cm
    • Width of side 2: 57-103 cm 
    • Entrance width: 69 - 130 cm 
    • Height: 200 cm 
    • Glass thickness: 6 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóY22G77L
  • TermékcsaládYOUNG
  • TermékcsoportYOUNG 2G
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC011609
  • ETIM-névBath
  • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kód30181507
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_07
  • Uniclass 2015 leírásBath panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 17 17
  • OmniClass névShower Enclosures
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings