Termékek közzététele
Bloc-porte coulissant 1 vantail C112
Novoferm

Bloc-porte coulissant 1 vantail C112

One sliding panel fire door with 2 hours fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 2 types of door's position are availables (inclined and staight). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóC112
  • Termékcsalád Industrial doors
  • TermékcsoportQuick-acting rolling shutters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk