Termékek közzététele
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    NGP extruded aluminum commercial saddle threshold. 424 is UL10C and UL 10B classified for fire doors and ADA compliant.

    • ANSI/BHMA Certified as listed in Products Directory
    • #10 x 1 1/2" FH Zinc Plated Wood Screws Provided
    • Extruded Aluminum

    As Featured On Amazon.com

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNational-Guard-Products-424-Aluminum-Thresholds-36inches
    • TermékcsaládThresholds
    • TermékcsoportAluminum
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-05
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)0.5
    • Szélesség (hüvelyk)36
    • Mélység (hüvelyk)4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtók
    • OmniClass szám23-17 19 15 13
    • OmniClass névThresholds