Termékek közzététele
Recintha® PG
Recintha® PG
Recintha® PG

    Recintha® PG

    4.5/5 csillag4.5(29 vélemény)
    Modular fencing system, with no sharp edges, ideal for playgrounds, public parks and recreational areas use in general. The patented joint fixing system ensures versatility and ease of installation. The special top handrail conceals all protruding parts, making of it a secure fence. Dimensions - Mesh 50x200 mm - Wire Ø 5 mm - Tubular 40 mm diameter handrail Material - S235JR UNI EN 10025 steel, hot-dip galvanized according to UNI EN 10244-2 Coating - Polyester powder coating Colour - RAL 6005 green, other RAL colours available on demand Fixing system - Universal MP Joint for square post (International Patent) - Crab -type clip for round post Gates - Single, double or sliding leaf gates.
    Specifikáció
    • Modular panels made of 5 mm welded wires. Mesh size 50x200 mm, with no sharp edges, topped by a 38 mm diameter tubular handrail with polyamide CF curved clips to join corner sections. Installation with universal MP or crab-type clips for respectively square or round tube posts. For panel width and height, see relevant tables. Post center-to-center distance: 2530/2565 mm with square post, 2015/2045 mm with round post.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRecintha-PG
    • TermékcsaládFencing
    • TermékcsoportWire panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)830
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
    • UNSPSC névMetal fencing
    • UNSPSC kód30152001
    • Uniclass 2015 kódTE_20_80_40
    • Uniclass 2015 leírásFencing panels