Termékek közzététele
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Taklamakan was designed as suitable to the human body, taking its inspiration from the geometrical lines of daily life. It is named after China’s biggest sand desert and its look is reminiscent of sand dunes. Taklamakan brings depth to the space it is used in; and creates a natural and warm environment with its maple and white polycor options. Taklamakan is a registered product on an international scale with its ‘Design with Love, Love with Wood’ motto.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTaklamakan
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportBenches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)1530
    • Mélység (mm)495
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 leírásBenches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névBenches
    • OmniClass szám23-11 29 13 11
    • OmniClass névExterior Benches
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings