Termékek közzététele
nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America
nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America
nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America
    Chemelex
    Archivált

    nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America

    nVent CADDY cable bracing is a simple seismic bracing method for mechanical, electrical, plumbing (MEP) and fire sprinkler systems—including CPVC pipe systems. Cable bracing has no brace length limitation and is the only option when brace lengths exceed 9 feet 7 inches (3 m) for strut or when confined/crowded spaces make rigid systems difficult to install. The system includes steel cable assemblies compliant with all ASCE® 19 requirements, which includes patented attachment fittings, swaged oval sleeves with related tools, as well as pre-assembled kits.

    Specifikáció
      • Color-coded cable conforms to IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 and NFPA® 13 requirements for field identification of cable size and strength
      • UL® Listed
      • Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
      • Patented sway brace fittings and rod stiffener clips
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócaddy-seismic-cable-braces-north-america
    • TermékcsaládnVent CADDY
    • TermékcsoportSeismic Bracing Systems
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-04-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek
    • OmniClass szám23-19 29 19 11
    • OmniClass névSound, Vibration and Seismic Control Products