Termékek közzététele
Raychem RIM Roof Ice Melt System
Chemelex

Raychem RIM Roof Ice Melt System

RIM system consists of RIM panels that use high wattage self-regulating cable providing high power output required for heavy snow load areas. RIM system mechanically protects the heating cable, is permanently attached to the roof using screws, provides continuous ice free roof edges and is aesthetically pleasing. RIM panels are specifically designed for eaves, valleys, channels, rakes and flat roof sections. A complete RIM System consists of connection kits, accessories and control systems. In addition, a completely engineered turnkey solution is available to meet your specific roof and gutter de-icing requirements.

Specifikáció
  • The Raychem RIM system is used for snow melt on roofs. The system consists of high wattage Raychem IceStop electric heating cable, Aluminum extrusion designed to fit the cable and a cover panel for efficient heat transfer. RIM systems uses either two or three linear runs of cable with power output necessary for moderate to heavy snow load areas.

    • High performing, aesthetically elegant roof de-icing solution for all building types.
    • Mechanical cable protection available in various colors with standard and custom options.
    • Advanced control options and suitable for all snow load areas.
    • Twenty Year Extended Warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónvent-raychem-rim-roof-ice-melt-system
  • TermékcsaládRaychem North America
  • TermékcsoportHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-03
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.12
  • Szélesség (hüvelyk)14.87
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagThermoplastic Polyolefin
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)2.84
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódEF_30
  • Uniclass 2015 leírásRoofs, floor and paving elements
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 83 19
  • CSI MasterFormat 2014 névRoofing Performance Requirements

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada