Termékek közzététele
Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)
Chemelex

Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)

Raychem ACS-UIT3 is a user interface terminal used together with the ACS-PCM2-5 panel in the ACS-30 system. With large LCD touch-screen display, it provides easy programming without keyboards or cryptic labels.

Specifikáció
  • Features

    • Simple to install and operate, with large touch screen display
    • Alarm outputs
    • Multiple communications ports (RS-485, RS-232, or 10/100Base-T Ethernet)
    • BACnet to Modbus protocol gateways, with Modbus registries pre-programmed
    • USB interface, for easy configuration and firmware upgrades
    • Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóraychem-acs30-na
  • TermékcsaládRaychem North America
  • TermékcsoportHeat Tracing - Multi-point controller
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-24
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • ETIM-kódEC000737
  • ETIM-névHeating (switchgear cabinet)
  • OmniClass szám23-35 25 23
  • OmniClass névElectrical Control Panels

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada