Termékek közzététele
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
    Chemelex

    Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

    Guaranteed instant hot water

    Raychem 120V HWAT P1 and 208-277V R2 self-regulating electric heat trace systems are designed to provide hot water temperature maintenance for domestic hot water supply pipes in commercial and residential structures. The heat trace cable is installed on the hot water supply pipes (underneath standard pipe insulation) and replaces supply-pipe heat losses at the point where the heat loss occurs, thereby providing continuous, energy-efficient, hot water temperature maintenance and eliminating the need for recirculation systems. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóraychem-hwat-R2-na
    • TermékcsaládRaychem North America
    • TermékcsoportHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagModified Polyolefin
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Electric cables
    • ETIM-kódEC000339
    • ETIM-névHeating cable
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 névHeat Tracing for Plumbing Piping
    • OmniClass szám23-31 00 00
    • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment