Termékek közzététele
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)
    Chemelex

    Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)

    IceStop Self-Regulating Heating Cable

    Raychem IceStop self-regulating trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Power output is 36 W/m at 0 °C in ice water, 18 W/m at 0 °C in air.

    Specifikáció
    • Features

      • Simple to design
      • Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections
      • Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
      • GM-2XT for bitumen roofs

      Specifications

      Color: Black

      Conductor Material: Nickel-Plated Copper

      Ground Path Type: Braid

      Min Installation Temperature: 0 °F

      Nominal Cable Weight: 92 lb/ft

      Nominal Thickness: 0.24 in

      Nominal Width: 0.54 in

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóraychem-icestop-na
    • TermékcsaládRaychem North America
    • TermékcsoportHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFluoropolymer
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Electric cables
    • ETIM-kódEC000339
    • ETIM-névHeating cable
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof and Wall Specialties and Accessories
    • OmniClass szám23-33 15 15 17
    • OmniClass névCable Heat Trace

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada