Termékek közzététele
Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)

RayClic Connection Kit

Raychem RayClic connection system is a simple, fast and reliable set of connection kits developed for select Raychem XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because insulation displacement technology is used to make the electrical connection.

Specifikáció
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 20 A

    Max Exposure Temperature: 65 °C

    Voltage Rating: 240 - 240 V

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóraychem-rayclic-eu
  • TermékcsaládRaychem Europe
  • TermékcsoportHeat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos
  • ETIM-kódEC002063
  • ETIM-névAccessories for heating cables
  • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_27
  • Uniclass 2015 leírásElectrical connection boxes
  • OmniClass szám23-35 33 15
  • OmniClass névElectrical Junction Boxes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada