Termékek közzététele
Raychem TraceTek TT1000 Water Sensing Cable, Modular
Chemelex

Raychem TraceTek TT1000 Water Sensing Cable, Modular

TT1000 Water Sensing Cable, Modular

Raychem TraceTek TT1000-XX–PC are a range of fixed length water sensing cables with factory installed plastic connectors. Mainly used in commercial building applications, it is typically intended for leak detection under raised floors, in mechanical rooms and similar flat surface areas. It detects the presence of water at any point along its length. Installed with an alarm and locating module, the cable senses water leaks, triggers an alarm and pinpoints the location.

Specifikáció
  • Features

    • Advanced technology: rugged conductive polymer and fluoropolymer construction, resistant to corrosion and abrasion
    • Simple and fast to install: small, lightweight and flexible
    • Easy to design, fast drying, and reuseable
    • Distributed leak detection and location over a wide range of areas
    • Reliable and durable, 10 year product warranty available

    Specifications

    Detection: Water

    Detection Method: Raychem Conductive-Polymer Technology

    Max Operating Temperature: 167 °F

    Outer Diameter (OD): 0.236 in

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóraychem-tracetek-tt1000
  • TermékcsaládRaychem North America
  • TermékcsoportLeak Detection Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFluoropolymer
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Érzékelők
  • ETIM-kódEC003249
  • ETIM-névData and communication cable (copper)

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada