Termékek közzététele
nVent ProLine Containment System Chimney Ceiling Panel
nVent

nVent ProLine Containment System Chimney Ceiling Panel

Chimney Ceiling Panel mounts on top of containment center and is used with Containment System Chimney to direct hot exhaust out of center.

Specifikáció
  • Features & Benefits

    • Chimney Ceiling Panel mounts on top of containment center
    • Used with Containment System Chimney to direct hot exhaust out of center
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Sealed containment, Chimney Ceiling Panels are used with chimney to direct hot exhaust air into drop ceiling, duct work or other means back to the computer room cooling devices

    Specifications

    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
    • Finish Powder Coated
    • Thickness 16 ga
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhoffman-proline-containment-system-chimney-ceiling-panel
  • TermékcsaládnVent Data Center Solutions
  • TermékcsoportAisle Containment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • ETIM-kódEC002500
  • ETIM-névNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 kódPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 leírásData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Network Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada