Termékek közzététele
ABC Portable Fire Extinguisher
Nystrom

ABC Portable Fire Extinguisher

4.2/5 csillag4.2(71 vélemény)

The ABC Multi-Purpose Dry Chemical fire extinguisher is used to provide protection against class A, B and C fires by coating surfaces to which it is applied. The ABC Dry Chemical Fire Extinguisher smothers and breaks the chain reaction of Class B fires and will not conduct electricity back to the user.

Features
  • User Friendly
  • Universal Fire Protection
  • Rugged Design
Specifikáció
  • Model: EX-30 Finish: Glossy Red Polyester Coated Mounting: Wall Bracket Discharge: Nozzle or Hose Agent Base: Ammonium Phosphate Pressure: 195 P.S.I. Options: Mounting Brackets Warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónystrom-149
  • TermékcsaládFire Products
  • TermékcsoportFire Extinguishers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névFire extinguishers
  • UNSPSC kód46191601

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok