Termékek közzététele
Oatey® Moda™ Gas Supply Box, Br, 3/4" NPT Valve, Standard Pack
Oatey

Oatey® Moda™ Gas Supply Box, Br, 3/4" NPT Valve, Standard Pack

Oatey MODA™ Gas Supply Box shall be used in gas supply systems for residential or commercials applications. Box shall allow for mounting direct-to-stud or between studs with supply line from top or bottom. Valves shall be available with yellow handle, with or without brass shank, and plastic brackets for between stud configuration. Outlet shall be 1/2" or 3/4" with 1/4 turn valve.

KEY FEATURES

  • Recessed MODA Gas Box provides a clean finished installation for all gas appliance needs
  • Can be used in residential, commercial, and industrial direct connect applications, including gas range, wall heater, water heater, garage heater supply, furnaces, laundry washers and dryers
  • Fits with the existing MODA Box System
Specifikáció
  • Valve Size: 0.75 in.
    Color: White
    Material: PVC
    Hammer Arrestor: No
    Valve Body Material: Brass
    Product Line: MODA
    Brand: Oatey

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító37561-oatey-moda-gas-supply-box
  • TermékcsaládSupply Boxes
  • TermékcsoportGas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagSárgaréz
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Element
  • UNSPSC névFluid and gas distribution
  • UNSPSC kód4014
  • Uniclass 2015 kódSs_55_20_34_57
  • Uniclass 2015 leírásNatural gas supply systems