Termékek közzététele
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

    Oatey® Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPVC-roof-drain
    • TermékcsaládDrains
    • TermékcsoportDrains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-17
    • Verziószám1
    • Szélesség (hüvelyk)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
    • OmniClass szám23-13 41 39
    • OmniClass névRoof Drains