Termékek közzététele
King sofa semi-circle
Offecct
Archivált

King sofa semi-circle

The sofa King is developed by Thomas Sandell. King creates an atmosphere of home environment rather than that of a restaurant, even though it was developed for Melker Andersson’s restaurant Kungskolmen in Stockholm. King has a sound absorbing quality which is an innovation – nothing like it exists on today’s market. Offecct is innovative and market leading in the field of designed acoustic wall panels, but integrating sound absorbing features into furniture is something completely new. Restaurants are sensitive to sound. King has a rather uncommon design for a restaurant environment, but the design is perfect for absorbing and reducing sound.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKing_Sofa_Radius_180_
  • TermékcsaládSofa systems
  • TermékcsoportKing
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-10-01
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)2300
  • Mélység (mm)1150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56