Termékek közzététele
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
    Ohlson

    EMA B2 Bar stool

    A fully upholstered bar stool suitable for all imaginable public environments such as airports, hotels, and restaurants. It is stackable, which facilitates cleaning or creates space in smaller areas when needed. The bar stool can be obtained with a higher backrest and with two different seat heights, all to meet more needs and accommodate a larger part of the population.

    Choose from fabrics, faux leather, and leather from all our Scandinavian suppliers. This way, you can vary the upholstery and create a variety of different expressions, as well as when it comes to the design of the frame.

    Specifikáció
    • WIDTH: 45 cm 

      DEPTH: 47/48 cm 

      HEIGHT: 78/92 cm 

      ACCESSORIES: 

      Felt pads 

      High backrest 

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 20 mm / Seat 20 mm

        Fire-retardant polyether

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóEMA-B2
        • TermékcsaládEMA
        • TermékcsoportBar stool
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2024-09-11
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)780
        • Szélesség (mm)450
        • Mélység (mm)470
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagTextil
        • Másodlagos anyagFém
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
        • IFC besorolásBútor