Termékek közzététele
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
    Ohlson

    EMA B4 Bar stool

    A fully upholstered bar stool with conveniences such as a footrest and thicker seat and backrest for extra comfort. The stool can be obtained with a higher backrest and with two different seat heights, all to meet specific needs and accommodate more people.

    Like the EMA B2, it is ideal for public environments such as airports, hotels, and restaurants. The bar stool is stackable, which facilitates cleaning or creates space in smaller areas when needed. Choose from fabrics, faux leather, and leather from all our Scandinavian suppliers, as well as for the finish of the frame.

    Specifikáció
    • SEAT HEIGHT: 66/80 cm

      WIDTH: 45 cm

      DEPTH: 47/48 cm

      HEIGHT: 78/92 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      High backrest

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 40 mm / Seat 40 mm

        Fire-retardant polyether

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóEMA-B4
      • TermékcsaládEMA
      • TermékcsoportBar stool
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-09-12
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)780
      • Szélesség (mm)450
      • Mélység (mm)470
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagTextil
      • Másodlagos anyagFém
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
      • IFC besorolásBútor