Termékek közzététele
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
    Ohlson

    EMA S1 Chair

    A chair that is easy to move around and place as you like, the lower back height means that it "takes up less space for the eye" in environments where it is in demand. EMA S1 is also stackable, which facilitates cleaning or when more floor space is needed. The leg stand is available as standard in silver lacquer, white, black or chrome, any RAL of your choice, and it is also possible to add felt feet, wheels and coupling fittings.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    Specifikáció
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 53 cm

      HEIGHT 78 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard
      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 20 mm / Seat 20 mm

      Fireproof polyether

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEMA-S1
    • TermékcsaládEMA
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)510
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Norvégia
    Svédország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText