Termékek közzététele
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
    Ohlson

    EMA S3 Chair

    The chair EMA S3 has, like S2/S4, a high and comfortable backrest with thinner padding, but with thicker padding on the seat, which makes it perfect for auditoriums, waiting rooms, restaurants or lunch rooms where you sit down for a long time. In addition to these comforts, the EMA S3, like the other EMA chairs, is fully upholstered and stackable. The leg stand is available as standard in silver lacquer, white, black or chrome, any RAL of your choice, and it is also possible to add felt paws, wheels and coupling fittings.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    Specifikáció
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - ChromePADDINGBack 20 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEMA-S3
    • TermékcsaládEMA
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)880
    • Szélesség (mm)510
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Norvégia
    Svédország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText