Termékek közzététele
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
FENCE M170 3-seater sofa
    Ohlson

    FENCE M170 3-seater sofa

    A pretty and pleasant 3-seater sofa which, with its minimal overall depth, is very space-saving without sacrificing good sitting comfort. Choose without, with one or two armrests. Put several sofas together in a row with coupling fittings or place the sofas back to back.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    Specifikáció
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 170 cm

      HEIGHT 76 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings

      STEEL STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      optional RAL on request

      PADDING

      Fireproof polyether

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóFENCE-m170-sofa
      • TermékcsaládFENCE
      • TermékcsoportSofa
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-09-11
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)760
      • Szélesség (mm)1700
      • Mélység (mm)550
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagTextil
      • Másodlagos anyagFém
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
      • IFC besorolásBútor

      Termék elérhetősége

      Európa
      Dánia
      Finnország
      Izland
      Norvégia
      Svédország

      Hasonló termékek