Termékek közzététele
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
    Ohlson

    INVITE Beam sofa

    A buildable beam furniture that fits perfectly in receptions, waiting rooms, airports, etc. 

    The sofa can stand alone as a 2- or 3-seater, built in infinite length or as 45° and 90° inside and outside angles, with or without a corner table between the seating elements. 

    The table can also act as an end to a sofa area. Armrests are available as outer and middle armrests.

    Specifikáció
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      DEPTH 70 cm

      HEIGHT 85 cm

      ACCESSORIES:

      • Ø50 cm table tops
      • Ash, white, black laminate or white compact laminate

      BEAM: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered, fully upholstered inside
      Fire-resistant polyether padding
      We have selected fabrics and artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóINVITE-sofa
    • TermékcsaládINVITE
    • TermékcsoportSofa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek