Termékek közzététele
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B01 Bench sofa

    TRAIN B01 is a bench sofa without backrest and is a good complement to the TRAIN S01 sectional sofa or as a stand-alone piece of furniture. 

    This one can also be built as a straight, L or U bench as it is available with 45° and 90° sections. 

    Custom length as needed. The leg stands are available in silver, white and black lacquer as well as chrome as standard, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers.

    Specifikáció
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixedPADDINGFully covered with fire-resistant polyether

      OTHER: Customizable lengths against quote

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTRAIN-B01-bench
    • TermékcsaládTRAIN
    • TermékcsoportBench
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)460
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek