Termékek közzététele
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° in
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° in
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° in

    Fully upholstered sectional and bench sofa, 45° or 90° inside and outside, fits just as well as separate furniture one and one or that two are connected together like a horseshoe, etc. Add a straight section and build a corner sofa, the choices are many... Legs as standard in silver-white and black lacquer and chrome, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    Specifikáció
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND 

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome 

      45° INSIDE: 159x110 cm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTRAIN-S01-sofa-45in
    • TermékcsaládTRAIN
    • TermékcsoportSofa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)820
    • Szélesség (mm)1590
    • Mélység (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Finnország
    Izland
    Norvégia
    Svédország

    Hasonló termékek