Termékek közzététele
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out

    Fully upholstered sectional and bench sofa, 45° or 90° inside and outside, fits just as well as separate furniture one and one or that two are connected together like a horseshoe, etc. Add a straight section and build a corner sofa, the choices are many... Legs as standard in silver-white and black lacquer and chrome, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    Specifikáció
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome

      90° OUTSIDE: 139x139 cm

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóTRAIN-S01-sofa-90out
      • TermékcsaládTRAIN
      • TermékcsoportSofa
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2024-09-11
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)820
      • Szélesség (mm)1390
      • Mélység (mm)1390
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagTextil
      • Másodlagos anyagFém
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
      • IFC besorolásBútor

      Termék elérhetősége

      Európa
      Dánia
      Finnország
      Izland
      Norvégia
      Svédország

      Hasonló termékek