Termékek közzététele
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Archivált

500 Access Ladder

4.7/5 csillag4.7(95 vélemény)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító500-access-ladder
  • TermékcsaládLadders
  • TermékcsoportAccess Ladders
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Létrák
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • UNSPSC névLadders
  • UNSPSC kód30191501
  • Uniclass 2015 kódPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 leírásAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 névVertical Metal Ladders
  • OmniClass szám23-21 29 19 23 15
  • OmniClass névLadders
  • CSI UniFormat II kódC2010
  • CSI Uniformat II névStair Construction