Termékek közzététele
503A Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Platform and No Return
O'Keeffe's

503A Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Platform and No Return

Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Platform Only
Specifikáció
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder-to-roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses

    • Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóladder-access-503a
  • TermékcsaládConstruction
  • TermékcsoportVertical Ladders
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Létrák
  • Uniclass 2015 kódPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 leírásAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Ladders
  • OmniClass szám23-17 23 15
  • OmniClass névLadders

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok