Termékek közzététele
531 Cage Ladder
O'Keeffe's

531 Cage Ladder

Standard Cage Ladder
Specifikáció
  • Features and Benefits

    • Provides easy roof and mezzanine access.
    • Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.

    Typical Uses

    • Access to interior roof or floor hatch
    • Elevator pit and manhole access
    • Door / Wall hatch access
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóladder-cage-531
  • TermékcsaládConstruction
  • TermékcsoportVertical Ladders
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Létrák
  • Uniclass 2015 kódPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 leírásAccess ladders
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Ladders
  • OmniClass szám23-17 23 15
  • OmniClass névLadders

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok